{riegler/hauptkatalog/04_zylinder-und-steuerventile/wegeventile-nach-namur/3-2_5-2-wegeventil_551_11-551_32/32_weg_mit_loc_nac_nam_nc_ans_1und3.prj},{NB=551.22},{ARTNR=551.22},{SPA=24 V DC},{ANS=G 1/4},{DUR=1250},{DN=7}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。